MEDA Vanity unit 1200, 2 drawers, matches washbasin H817110
MEDA Vanity unit 1200, 2 drawers, matches washbasin H817110
MEDA Vanity unit 1200, 2 drawers, matches washbasin H817110
MEDA Vanity unit 1200, 2 drawers, matches washbasin H817110
    LAUFEN

    MEDA Vanity unit 1200, 2 drawers, matches washbasin H817110

    Vanity unit 1200, 2 drawers, matches washbasin H817110
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeH421772
    • Familja e produkteveBase units and countertops
    • Grupi i produkteveMEDA
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-05-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)515
    • Gjerësia (mm)450
    • Thellësia (mm)1180
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorBord MDF
    • Projektuar nëSwitzerland
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)43
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 PërshkrimVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets