PRO X Small washbasin 45cm
PRO X Small washbasin 45cm
PRO X Small washbasin 45cm
PRO X Small washbasin 45cm
    LAUFEN

    PRO X Small washbasin 45cm

    Small washbasin 45cm
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeH815861
    • Familja e produkteveWashbasins
    • Grupi i produktevePRO X
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-07-02
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)140
    • Gjerësia (mm)340
    • Thellësia (mm)450
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Projektuar nëSwitzerland
    • Prodhuar nëRepublika Çeke
    • Weight Net (kg)10
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks