3000-50 Standard

3000-50 Standard

The Lawler Series 3000® Type T Shower Mixing Valve contains a highly sensitive thermostatic element that automatically responds to higher temperature and pressure variations by precisely proportioning water flow to maintain a constant outlet temperature. The Series 3000® provides anti-scalding and anti-chilling protection through its thermostatically operated valve. The Lawler Series 3000® offers maxium choice, while also providing maximum comfort, for a variety of applications.
Specifikim

Specifikime teknike
  • Referencë unike3000-50-standard
  • Familja e produkteveShower
  • Grupi i produkteve3000-50 Standard
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-03-20
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)4
  • Gjerësia (inçet)3.5
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Valvul
  • IFC classificationValvul
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 PërshkrimControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-39 21 13
  • OmniClass TitleWaterflow Controls