804 Mixing System

804 Mixing System

Lawler’s Manifold Pre-Piped Recirculation Systems offer engineers a pre-piped solution to solve jobsite challenges when installing mixing valves in a recirculated system. Lawler’s patented 800 Series High-Low Master Controllers increase the performance and cost effectiveness of this pre-piped system by controlling both high and low flows while providing Three-Way Protection™. Lawler’s Recirculation Systems is a turnkey unit which includes Lawler’s patented single valve high-low technology as well as an engineer specified recirculation pump, circuit setting balancing valve, thermometers, ball valves and mounting strut. This complete solution is a part of Lawler’s Power of One™ pre-piped, pre-packaged, pre-tested systems, intended to give you one point of design and one point of accountability.
Specifikime teknike
  • Referencë unike804-mixing-system
  • Familja e produkteveMixing System
  • Grupi i produkteve804 Mixing System
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-03-21
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Valvul
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 PërshkrimControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-39 21 13
  • OmniClass TitleWaterflow Controls

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilla
Antigua dhe Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Dominica
El Salvador
Grenada
Grenlandë
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinique
Meksikë
Montserrat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Saint-Barthélemy
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint Maarten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit