Area Manager
Area Manager
Area Manager
    Legrand

    Area Manager

    Le contrôleur GTB Area Manager est un appareil connecté à un réseau de capteurs et d'actionneurs d'un bâtiment qui lui permettent de collecter des données sur l'état des systèmes et de les contrôler à distance.

    Specifikim
      • Répond aux exigences normative (ex : décret BACS)
      • Amélioration de la gestion des bâtiment et de l'efficacité énergétique pour réduire la consommation d'énergie en automatisant les systèmes
      • Gestion des bâtiments en fournissant des informations/alertes sur l'état des systèmes (gestion de l’éclairage, CVC, contacteurs de porte, contrôle de l’appareillage, mesure de l’énergie au tableau) et en permettant de les contrôler à distance à travers un tableau de bord
      • Analyse de l'état des systèmes et historiques de données du bâtiment pour mieux comprendre et mettre en place des actions d'éfficacité énergétique
      • Mise en service et paramétrage à travers le tableau de bord et l'application multi-langues

      L’Area Manager peut contrôler/commander jusqu’à 20 équipements simultanément. Au-delà, l’installation d’un autre Area Manager est nécessaire.

      Classe de protection: IP20

      Type de communication : Zigbee, Zwave, Modbus, Réseau, Réseau Wifi

    Specifikime teknike
    • Referencë unikearea-manager
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-03-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)28.7
    • Gjerësia (mm)116
    • Thellësia (mm)106
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Weight Net (kg)0.22
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektronikë - Pult komandimi
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit