Stol Poly C large sh 45 cm inkl fotstöd silverstativ
Stol Poly C large sh 45 cm inkl fotstöd silverstativ
Stol Poly C large sh 45 cm inkl fotstöd silverstativ
Stol Poly C large sh 45 cm inkl fotstöd silverstativ
Stol Poly C large sh 45 cm inkl fotstöd silverstativ
Stol Poly C large sh 45 cm inkl fotstöd silverstativ
    Lekolar

    Stol Poly C large sh 45 cm inkl fotstöd silverstativ

    The ergonomic design helps the user to better posture and provide a flexible back support. Stackable up to 4 chairs and hung when you turn it. Easy to clean. Shell in polyurethane. Silver-coated frame RAL 9006. Dimensions: Seat height 45 cm. Seat width 44 cm. Seat depth 40 cm. Including adjustable footrest.
    Specifikim
    • Det ergonomiska utförandet hjälper användaren till en bättre hållning och ger ett flexibelt stöd för ryggen. Stapelbar med max 4 stolar och upphängningsbar när man vänder den. Lätt att rengöra. Skal i polyuretan. Silverlackerat stativ RAL 9006. Mått: Sitthöjd 45 cm. Sitsbredd 44 cm. Sitsdjup 40 cm. Inklusive justerbart fotstöd.

    Specifikime teknike
    • Referencë unike80802
    • Familja e produktevePoly
    • Grupi i produkteveChair
    • Data e botimit2021-04-14
    • Numri i botimit1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Danimarkë
    Finlandë
    Norvegji
    Suedi

    Produkte të ngjashme

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit