Audimin
Audimin
    Lekolar

    Audimin

    Audim consists of a chassis and various seat cushions. Seating for 21 children. Equipped with wheels. Overall Dimensions (WxDxH): 118 x 72.8 x 79.7 cm. Two seat levels. Trays in the body for the storage of seat lashes. Aura fabric upholstery and seat cushions (3 pcs big, color Margarita, 3 pcs medium, color Plum, 9 pcs small, color for the Forest) in standard colors. The upholstery fabric is a dirt repellent, ultra-hardwearing Aura UV fabric. 100% polyester. 100,000 Martindale, UV Protection, Waterproof, Antimicrobial Treatment. Fire rating EN 1021-1, SL1.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike89724
    • Familja e produkteveAudimax
    • Grupi i produkteveBench
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-10-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)797
    • Gjerësia (mm)1180
    • Thellësia (mm)728
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorPëlhurë
    • Projektuar nëFinlandë
    • Prodhuar nëFinlandë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationMobilje
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Danimarkë
    Finlandë
    Norvegji
    Suedi

    Produkte të ngjashme