LVC Model 170-LF-STSTL - Point of Use Mixing Valve in a SS Cabinet
Të arkivuara

LVC Model 170-LF-STSTL - Point of Use Mixing Valve in a SS Cabinet

>3/8" Compression Inlet & Outlet Connections >Minimum Flow = 0.25 gpm >Maximum Flow = 5.0 gpm >Temperature Adjustment Range, 90-140ºF >Knob Handle with Locking Mechanism >Approvals: ASSE 1070 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
Specifikime teknike
  • Referencë unike170-lf-ststl-rec
  • Familja e produkteveMixing Valves for Liquid Services
  • Grupi i produkteveSeventy Series - Point of Use Mixing Valves
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-02-03
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Valvul