MEGATRON-1NB-LF
Të arkivuara

MEGATRON-1NB-LF

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 44 gpm >TM-420-LF-DT-RF Thermostatic Mixing Valve >3/4" Recirculation Manifold Piping, Dial Thermometer & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1070, CSA >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Specifikim
  • Inlets: 3/4" Outlet: 1" Minimum Flow(GPM): 1 Maximum Flow(GPM): 35 Overall Width: 38" Overall Height: 48" Overall Depth: 10" Certifications: ASSE 1017 (Valve Only) Lead Free
Specifikime teknike
  • Referencë unikemegatron1nb
  • Familja e produktevePipe structures
  • Grupi i produkteveWater temperature control stations
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-02-03
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)48
  • Gjerësia (inçet)34
  • Thellësisë (inçet)1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
  • Pesha Net (Lbs)125
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Tuba
  • IFC classificationSegmenti i tubave