TM-820B-LF
Të arkivuara

TM-820B-LF

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 89 gpm >DURA-Trol Bi-Metal Thermostatic Element w/10 Year Warranty >1" Inlets with Check & Service Stops >1-1/4" Outlet with Ball Valve & Dial Thermometer >Locking Regulator Handles & Adjustable Temperature Limit Stop >Approvals: ASSE 1017, CSA B125.70 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction in Rough Bronze Finish
Specifikim
  • Inlets: 1" Outlet: 1 1/4" Minimum Flow(GPM): 1 Maximum Flow(GPM): 89 Overall Width: 14.5" Overall Height: 23" Overall Depth: 8"
Specifikime teknike
  • Referencë uniketm820BLF
  • Familja e produktevePipe structures
  • Grupi i produkteveWater temperature control stations
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-02-03
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Tuba
  • IFC classificationValvul
  • Emrin UNSPSCValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 PërshkrimControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-27 31 29
  • OmniClass TitleMixing Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING