Multi V S U7
Multi V S U7

    Multi V S U7

    4.6 nga 5 yje4.6(5 vlerësime)
    Single outdoor unit of triple phase VRF system with a capacity range of 10HP - 12HP; with nominal capacity cooling, heating [kW] ARUN100LSS0 - 28kW Cooling, 30.6kW Heating ARUN120LSS0 - 33.6kW Cooling, 36.7kW Heating
    Specifikim
    • Multi V S line-up is a 2 pipe compact and side discharge VRF solution that includes corrosion resistance models for coastline environments where salty air represents a deterring factor. MULTI V S controls refrigerant temperature according to indoor, outdoor and setting temperatures. This optimises energy efficiency by saving up to 13% and maximises indoor comfort level in cooling/heating modes.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeU7
    • Familja e produkteveOutdoor unit
    • Grupi i produkteveVRF
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-07-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1625
    • Gjerësia (mm)1090
    • Thellësia (mm)380
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorBakër
    • Projektuar nëKorea e jugut
    • Prodhuar nëKorea e jugut
    • Weight Net (kg)157
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
    • IFC classificationTerminali i ajrit
    • Emrin UNSPSCAir conditioners
    • UNSPSC code40101701