LCU-PR20S, 115V Plenum Rated Condensate Pumps

LCU-PR20S, 115V Plenum Rated Condensate Pumps

Designed for removal of condensate from air conditioning, refrigeration, and dehumidification equipment installed in air-handling and plenum applications having limited space.
The LCU-PR meets UL Standard 2043 for plenum applications.

Specifikim
  • 60 Hz
    22' Maximum Head

    Features

    • Plenum rated
    • Indicator lights
    • Overflow safety switch
    • Four inlets
    • Vibration dampening feet and motor mounts

    Applications

    • Air conditioners
    • Dehumidifiers
Specifikime teknike
  • Referencë unikelibertypumps-lcu-pr20s-115V-plenum-rated-condensate-pumps
  • Familja e produktevePlumbing
  • Grupi i produktevePumps
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-02-23
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Pompë
  • IFC classificationObjekt
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53_86_05
  • Uniclass 2015 PërshkrimAutomatic condensate pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 21 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAutomatic Condensate Pump Units
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps