XLE70-Series 3/4 hp Explosion Proof Submersible Sewage Pumps

XLE70-Series 3/4 hp Explosion Proof Submersible Sewage Pumps

  • 3/4 hp
  • 2" or 3" Discharge
  • 2" Solids Handling

Liberty's XLE70-series cast iron sewage pump is an explosion-proof pump for use in hazardous locations. It is Class 1, Division 1 Groups C & D and Class 1, Zone 1 and Group IIA and IIB certified. Providing a dual 2" or 3" discharge, 2" solids-handling, and 2 vane semi-open cast iron impeller. A bronze impeller is optional for this model.
Specifikime teknike
  • Referencë unikelibertypumps-xle70
  • Familja e produktevePlumbing
  • Grupi i produktevePumps
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-05-11
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Pompë

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara