XLSGX-Series Explosion Proof Omnivore® 2-stage High-head Grinder

XLSGX-Series Explosion Proof Omnivore® 2-stage High-head Grinder

Explosion-proof design for hazardous locations 2 hp. 1-1/4" Discharge Liberty’s 2-stage XLSGX-Series Omnivore® grinders meet the demanding needs of commercial and residential sewage applications where hazardous location ratings are required. The XLSGX features patented V-Slice® cutter technology. This superior cutting system, made of 440 hardened stainless steel, shears rags, jeans, wipes, diapers, sanitary napkins and other debris into a fine slurry. The 2-stage design provides higher-pressure with maximum head capabilities to 185 feet. This performance allows installation of a centrifugal grinder where only progressive cavity designs were previously used in LPS systems. Applications include individual or groups of homes, motels, schools, shopping centers, lakefront developments and systems requiring pressure pumping of waste. Hazardous location rating meets: • Class 1, Division 1, Groups C & D • Class 1, Zone 1 Groups IIA and IIB • Meets FM Standards Complete factory pre-assembled systems are available in multiple basin sizes with non-sparking guide rails and intrinsically safe control panel options. Consult factory for more information.
Specifikime teknike
  • Referencë unikelibertypumps-xlsgx-omnivore
  • Familja e produktevePlumbing
  • Grupi i produkteveSewage and Sludge Pumps
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-05-15
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)22
  • Gjerësia (inçet)9.68
  • Thellësisë (inçet)9.5
Të ngjashme
  • Materiali kryesorCast iron
  • Materiali dytësorCast iron
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Pompë
  • Emrin UNSPSCPumps
  • UNSPSC code401515
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53
  • Uniclass 2015 PërshkrimPump products
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit