Architrave Keypad with Backbox
Architrave Keypad with Backbox

    Architrave Keypad with Backbox

    The Architrave style keypad is sleek and compact. It fits where other keypads won't, including door jambs and other millwork.

    Kontaktoni me Lutron Electronics

    Specifikim
    • Width 1.29"
      Height 3.825"
      Depth 2.75"
      Finish
      Matte White | Satin Brass | Bright Chrome | Bright Brass | Antique Brass | Antique Bronze | Satin Chrome | Satin Nickel | Bright Nickel | Gold Plated | Clear Anodized | Black Anodized | Brass Anodized
      Mount Type Surface Mount
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Lamp Technology LED

    Specifikime teknike
    • Referencë unikelutron-architrave-keypad
    • Familja e produkteveLighting Controls
    • Grupi i produkteveHomeWorks
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-11-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)3.82
    • Gjerësia (inçet)1.29
    • Thellësisë (inçet)2.75
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Pult komandimi
    • IFC classificationObjekt
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 36.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleIntegrated Multipreset Modular Dimming Controls
    • OmniClass Number23-35 37 17
    • OmniClass TitleDimmer Control Switches

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Kanadë
    Shtetet e Bashkuara