Vive Wireless Receptacles
Vive Wireless Receptacles
Vive Wireless Receptacles

    Vive Wireless Receptacles

    Simple and scalable lighting control. Introducing a revolutionary, modular wireless lighting control solution for new and existing commercial buildings.

    Kontaktoni me Lutron Electronics

    Specifikim
    • Width 2.9"
      Height 4.7"
      Current 15 amps | 20 amps
      Depth 1.8"
      Finish Gloss White | Gloss Light Almond | Gloss Black
      Voltage 120 V
      Environment Indoors
      Operating Temperature 32 °F to 122 °F
      Humidity 0-90%
      Mount Type Wall Mounted

    Specifikime teknike
    • Referencë unikelutron-vive-receptacles
    • Familja e produkteveLighting Controls
    • Grupi i produkteveVive by Lutron
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-12-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)4.7
    • Gjerësia (mm)2.9
    • Thellësia (mm)1.8
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Materiali dytësorMetal
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Pult komandimi
    • Emrin UNSPSCElectrical receptacles
    • UNSPSC code39121406
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Controls and Relays
    • OmniClass Number23-35 27 11
    • OmniClass TitleElectrical Receptacles

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Kanadë
    Shtetet e Bashkuara