QS Motor Group Controller

QS Motor Group Controller

The QS motor group controller is an interface that provides seamless integration of Quantum® and QS stand-alone systems with AC blinds, shades, louvers, projection screens, or any compatible AC motor. It provides four (4) independently controllable AC raise/lower outputs from one common AC input feed.

Kontaktoni me Lutron Electronics

Specifikim
  • Type QS Motor Controller Node
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 6 amps
    Depth 2.4375"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 6.4"

Specifikime teknike
  • Referencë unikelutron-qs-motorcontroller
  • Familja e produkteveShades
  • Grupi i produkteveQS Motor Group Controller
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-11-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)3.56
  • Gjerësia (inçet)6.4
  • Thellësisë (inçet)2.44
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektrike - Pult komandimi
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoller Window Shades
  • OmniClass Number23-35 15 11
  • OmniClass TitleAlternating Current (AC) Motors