30-Output Configurable Smart Enclosure
30-Output Configurable Smart Enclosure
30-Output Configurable Smart Enclosure

    30-Output Configurable Smart Enclosure

    The Sivoia QS Smart Enclosure simplifies wiring and organizes installations with multiple Sivoia QS window treatments and other system devices and interfaces.

    Kontaktoni me Lutron Electronics

    Specifikim
        1. Width 15.875"
          Height 59.5"
          Depth 4.21"
          Voltage 120 V to 240 V
          Environment Indoor Use Only
          Mount Type Surface-Mounted | Recess-Mounted
          Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
          Humidity 0% to 90%

        Specifikime teknike
        • Referencë unikelutron-qsps-30pnl
        • Familja e produkteveDistribution Boards and Control Panels
        • Grupi i produkteveSivoia® QS
        • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
        • Data e botimit2019-12-19
        • Numri i botimit1
        • Gjatësia (inçet)59.5
        • Gjerësia (inçet)15.88
        • Thellësisë (inçet)4.21
        Të ngjashme
        • Materiali kryesorMetal
        • Materiali dytësorPlastik
        • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
        • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
        Klasifikimi
        • Kategoria BIMobjectElektrike - Pult komandimi
        • CSI MasterFormat 2014 Code26 22 13
        • CSI MasterFormat 2014 TitleLow-Voltage Distribution Transformers
        • OmniClass Number23-35 00 00
        • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment