Energi Savr Node for DALI

Energi Savr Node for DALI

The Energi Savr Node unit is a DIN-rail mounted controller for DALI-compliant digital addressable loads. It provides DALI bus power and control for two independent DALI buses with up to 64 DALIcompliant digital addressable loads each. The Energi Savr Node unit also provides direct connections and power for the following Lutron devices: Occupancy sensors, Daylight sensors, IR receivers, QS devices.

Kontaktoni me Lutron Electronics

Specifikim
  • Type DALI Bus Controller Node
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 2.4375"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 6.4"

Specifikime teknike
  • Referencë unikelutron-qsne-2dal
  • Familja e produkteveLighting Controls
  • Grupi i produkteveEnergi Savr Node
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-11-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)3.56
  • Gjerësia (inçet)6.4
  • Thellësisë (inçet)2.44
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Materiali dytësorMetal
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektrike - Pult komandimi
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting Control Devices
  • OmniClass Number23-35 00 00
  • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment