Energi Savr Node QS Phase Adaptive Fixture Controller

Energi Savr Node QS Phase Adaptive Fixture Controller

The Energi Savr Node QS family is a group of modular products for the control of lighting loads. This product is compatible with Quantum and QS systems.

Kontaktoni me Lutron Electronics

Specifikim
  • Amp Rating 0 amps to 10 amps
    Depth 3"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 8.5"
    Type Fixture Controller
    Environment Indoor

Specifikime teknike
  • Referencë unikelutron-qsne-4a
  • Familja e produkteveLighting Controls
  • Grupi i produkteveEnergi Savr Node
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-11-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)3.56
  • Gjerësia (inçet)8.5
  • Thellësisë (inçet)3
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Materiali dytësorMetal
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektrike - Pult komandimi
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting Control Devices
  • OmniClass Number23-35 00 00
  • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment