HomeWorks® QS RF C•L® Hybrid seeTouch® Keypad
HomeWorks® QS RF C•L® Hybrid seeTouch® Keypad
HomeWorks® QS RF C•L® Hybrid seeTouch® Keypad
HomeWorks® QS RF C•L® Hybrid seeTouch® Keypad
HomeWorks® QS RF C•L® Hybrid seeTouch® Keypad
HomeWorks® QS RF C•L® Hybrid seeTouch® Keypad
HomeWorks® QS RF C•L® Hybrid seeTouch® Keypad

    HomeWorks® QS RF C•L® Hybrid seeTouch® Keypad

    The HomeWorks QS Hybrid seeTouch Keypad installs in a standard wallbox gang, and provides control of multiple lights and shades in the home. The unit replaces a light switch and offers system dimming control of the attached load while also functioning as a keypad.

    Kontaktoni me Lutron Electronics

    Specifikim
    • Width 2.9375"
      Height 4.6875"
      Depth 1.5625"
      Finish
      Gloss White | Gloss Ivory | Gloss Almond | Gloss Light Almond | Gloss Gray | Gloss Brown | Gloss Black | Satin Hot | Satin Merlot | Satin Plum | Satin Turquoise | Satin Taupe | Satin Eggshell | Satin Biscuit | Satin Snow | Satin Palladium | Satin Midnight | Satin Sienna | Satin Terracotta | Satin Greenbriar | Satin Bluestone | Satin Mocha Stone | Satin Goldstone | Satin Desert Stone | Satin Stone | Satin Limestone | Metal Stainless Steel
      Voltage 120 V
      Mount Type Wall Mounted
      Environment Indoors
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0-90%
      Power Consumption 0.75 watt

    Specifikime teknike
    • Referencë unikelutron-seetouch-homeworks-hybrid-cl
    • Familja e produkteveLighting Controls
    • Grupi i produkteveHomeworks
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-12-02
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)4.69
    • Gjerësia (inçet)2.94
    • Thellësisë (inçet)1.56
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Pult komandimi
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting Control Devices
    • OmniClass Number23-35 37 17
    • OmniClass TitleDimmer Control Switches

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Kanadë
    Shtetet e Bashkuara
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit