Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
marbodal/products/0276d0de-0810-417d-bc4e-543c538fa5df
Shtëpi
Kategoritë
Kuzhina
Kabinete
Wall cabinet 5010030 Arkitekt Plus
E padisponueshme në SHBA
Marbodal
Ndjek
Wall cabinet 5010030 Arkitekt Plus
Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Wall cabinet with 3 shelves.
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
12015010030
Familja e produkteve
Arkitekt Plus
Grupi i produkteve
Wall cabinet
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2018-03-11
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
864
Gjerësia (mm)
300
Thellësia (mm)
330
Lidhje
Lidhje
Udhezime instalimi
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Certifikimet e produkteve
https://www.marbodal.se/projekt-arkitekt/ekoprestanda/
Përshkrimet teknike
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
MDF
Materiali dytësor
MFC board
Projektuar në
Suedi
Prodhuar në
Suedi
Weight Net (kg)
14.95
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Kuzhina - Kabinete
IFC classification
Elemente mobiluese
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Kitchen Casework
OmniClass Number
23-21 19 00
OmniClass Title
Casework
CSI UniFormat II Code
E2010
CSI UniFormat II Title
Fixed Furnishings
Rajoni i disponueshëm
Europe
Suedi
Produkte të ngjashme
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Shkarko
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Shkarko
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Shkarko
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Shkarko
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Shkarko
Danver Stainless Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
3.8
(
6
)
Shkarko