Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
marbodal/products/c86eb461-e926-412c-8d49-01bdfd8aeae8
Shtëpi
Kategoritë
Kuzhina
Kabinete
High cabinet 8163060 Arkitekt Plus
E padisponueshme në SHBA
Marbodal
Ndjek
High cabinet 8163060 Arkitekt Plus
Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Shkarko
Specifikim
Specifikim
High cabinet for microwave and oven. With 2 doors.
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
12018163060
Familja e produkteve
Arkitekt Plus
Grupi i produkteve
High cabinet
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2018-03-11
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
2112
Gjerësia (mm)
600
Thellësia (mm)
565
Lidhje
Lidhje
Udhezime instalimi
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Certifikimet e produkteve
https://www.marbodal.se/projekt-arkitekt/ekoprestanda/
Përshkrimet teknike
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
MDF
Materiali dytësor
MFC board
Projektuar në
Suedi
Prodhuar në
Suedi
Weight Net (kg)
57.58
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Kuzhina - Kabinete
IFC classification
Elemente mobiluese
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Kitchen Casework
OmniClass Number
23-21 19 00
OmniClass Title
Casework
CSI UniFormat II Code
E2010
CSI UniFormat II Title
Fixed Furnishings
Rajoni i disponueshëm
Europe
Suedi
Produkte të ngjashme
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Shkarko
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Shkarko
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Shkarko
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Shkarko
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Shkarko
Noblessa
Noblessa Straigt Touch
Shkarko