High cabinet 8312080 Arkitekt Plus
Marbodal

High cabinet 8312080 Arkitekt Plus

4.3 nga 5 yje4.3(10 vlerësime)
Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Specifikim
  • Wardrobe. 1 shelf. 2 Clothes rails.
Specifikime teknike
  • Referencë unike12018312080
  • Familja e produkteveArkitekt Plus
  • Grupi i produkteveHigh cabinet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-03-11
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2112
  • Gjerësia (mm)800
  • Thellësia (mm)565
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMDF
  • Materiali dytësorMFC board
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)66.23
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Kabinete
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Rajoni i disponueshëm

Europe
Suedi