L-Shaped Kitchen two walls
L-Shaped Kitchen two walls
    Marbodal

    L-Shaped Kitchen two walls

    4.4 nga 5 yje4.4(21 vlerësime)
    Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
    Specifikim
    • Showcase L-Shaped Kitchen
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeKitchen_Type04
    • Familja e produkteveShowcase
    • Grupi i produkteveL-Shaped Kitchen two walls
    • LlojiShowcase (model)
    • Data e botimit2018-07-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)2278
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMDF
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Kabinete
    • IFC classificationMobilje
    • Emrin UNSPSCCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 11
    • OmniClass TitleResidential Kitchen Specialty Casework