H–Beam
H–Beam
H–Beam

    H–Beam

    5.0 nga 5 yje5.0(5 vlerësime)
    Masonite Beams offer functionally adapted beams which simplify the building process, reduce waste annd ensure high quality by means of industrial production. Processing is performed to an accuracy of 0,2mm in our CNC machines. At the customer`s request we provide e.g. hole cutting, precision and mitred cuts, reinforcements, eaves rafters, web insulation and filling, and also tie plates. We pack functionally adapted beams according to measurement and type and supply various types of fittings suitable for the beam delivery.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikehbeam
    • Familja e produkteveConstruction
    • Grupi i produkteveBeam
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2016-09-14
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Rreze & Harqe
    • Emrin UNSPSCBeams
    • UNSPSC code301017
    • Uniclass 2015 CodeEF_20_20
    • Uniclass 2015 PërshkrimBeams
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 06 10.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Beam Schedule
    • OmniClass Number23-13 35 11 13 13
    • OmniClass TitleBeams

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Danimarkë
    Finlandë
    Gërnzi
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Mbretëria e Bashkuar
    Norvegji
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen