MASTER-RING | Gasket Insert | Blind Plug
MASTERTEC

MASTER-RING | Gasket Insert | Blind Plug

Stainless steel V2A blind plugs for core drill holes and wall sleeves. Available inner diameters: 50-300 mm

available in Revit 2023-2027 and as IFC

Specifikim
  • material:

    rubber: EPDM | sealing width: 40 mm | pressure plates, screws, nuts: V2 A

    available inner diameters:

    50-300 mm

    overall length:

    40 mm

    versions (Ø diameter):

    • Art.-No. 120518: Ø 50 mm
    • Art.-No. 120520: Ø 80 mm
    • Art.-No. 120525: Ø 100 mm
    • Art.-No. 120530: Ø 125 mm
    • Art.-No. 120535: Ø 150 mm
    • Art.-No. 120540: Ø 200 mm
    • Art.-No. 120545: Ø 250 mm
    • Art.-No. 120550: Ø 300 mm
Specifikime teknike
  • Referencë unikemaster-ring-blindstopfen
  • Data e botimit2025-11-20
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Sistemet e depërtimit
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit