ALBA - Office lighting
Metalmek

ALBA - Office lighting

Office lighting
Specifikim
  • Mountings: • Recessed fitting Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Iron's sheet Optical device: • Sheet's steel reflector • Opal polycarbonate diffuser Light source: • CRI ≥ 80 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B20 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20 • UGR < 19
Specifikime teknike
  • Referencë unikeALBA-9145
  • Familja e produkteveRECESSED FITTINGS
  • Grupi i produkteveMETALMEK INDOOR
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-04-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)125
  • Gjerësia (mm)595
  • Thellësia (mm)595
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Materiali dytësorPolycarbonate
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Të tjera
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Kodi ETIMEG000027
  • Emri ETIMLuminaires
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD50
  • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL