HI PANEL_IP65 - Panel light
Metalmek

HI PANEL_IP65 - Panel light

4.0 nga 5 yje4.0(5 vlerësime)
Panel light IP65
Specifikim
  • Mountings: • Recessed fitting • 600x600 exposed bearing Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Extruded aluminum Optical device: • Microprismatic methacrylate diffuser Light source: • CRI ≥ 90 • 4000K • Lifetime (Ta=25°C): 50000h (L70B10) Wiring: • Class II • Feeding 100~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP65 • UGR < 19 (EN12464-1)
Specifikime teknike
  • Referencë unikeHI-PANEL-9945
  • Familja e produkteveHIGH IP RATE FIXTURE
  • Grupi i produkteveMETALMEK INDOOR
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-04-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)24
  • Gjerësia (mm)599
  • Thellësia (mm)599
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorPolycarbonate
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)7.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Të tjera
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Kodi ETIMEG000027
  • Emri ETIMLuminaires
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD50
  • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL