PISA - High power spotlight
Metalmek

PISA - High power spotlight

High power spotlight
Specifikim
  • Mountings: • Electrick track spotligths Light emission: • direct • symmetric • adjustable Projector body: Die-cast aluminum Optical device: Anodized aluminium reflector • Spot / 15° • Wide flood / 32° • Very wide flood / 46° Light source: CRI ≥ 90 Ra • 3000K • 4000K • Color tolerance: 2 Step MacAdam (2 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
Specifikime teknike
  • Referencë unikePISA
  • Familja e produkteveSPOTLIGHTS
  • Grupi i produkteveMETALMEK INDOOR
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-03-25
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)108
  • Gjerësia (mm)100
  • Thellësia (mm)100
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)0.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Të tjera
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Kodi ETIMEG000027
  • Emri ETIMLuminaires
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD50
  • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL