4017 Shotgun Microphone

4017 Shotgun Microphone

4017B-MC shotgun w/ integrated preamp and 4017C-MC shotgun w/ integrated compact preamp

4017B-MC shotgun

Model CONSTEL 4017B-MC (Black only) - PN 40.166.055.01


4017C-MC shotgun

Model CONSTEL 4017C-MC (Black only) - PN 40.166.055.02


Specifikim
  • 4017B-MC shotgun w/ preamp

    Length 8.35 in (212 mm) 

    Diameter 0.75 in (19 mm

    4017C-MC shotgun w/ compact preamp

    Length 6.06 in (154 mm) 

    Diameter 0.75 in (19 mm)


    4017B-MC Microphone with DUA0073 Windscreen

    Length 9.13 in (232 mm) 

    Diameter 2.36 in (60 mm)

    4017C-MC Microphone with DUA0073 Windscreen

    Length 6.85 in (174 mm) 

    Diameter 2.36 in (60 mm)


Specifikime teknike
  • Referencë unikemeyersound-4017-shotgun-mic
  • Familja e produkteveMicrophones
  • Grupi i produkteveShotgun
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-11-09
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Audio
  • IFC classificationObjekt
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_06_53
  • Uniclass 2015 PërshkrimMicrophones
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 24 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Video Devices
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 11
  • OmniClass TitleMicrophones