Balcony with Gaula steel railing
Midthaug

Balcony with Gaula steel railing

3.2 nga 5 yje3.2(6 vlerësime)
Balconies with unique features for both the developer and residents: High-quality, cost-effective delivery process, longevity and minimal maintenance. Our balconies are scalable within depths from 1- to 3 meters and lengths up to 5.8 meters. Two rectangular balconies can be connected into an L-shape. The balconies can be combined with all railing models in Midthaug modular system. In this case the model Gaula: Steel balustrades attached between railing studs made of steel.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeBM_Balc_Gaula
  • Familja e produkteveBalcony systems
  • Grupi i produkteveBalkong + Gaula
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-10-15
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)1250
  • Gjerësia (mm)4800
  • Thellësia (mm)3000
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëNorvegji
  • Prodhuar nëNorvegji
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Ballkon

Rajoni i disponueshëm

Europe
Norvegji