F1840 Planting Drain W/9 Adjustable Tractor Grate with Stainless Steel Ballast Guard
MIFAB

F1840 Planting Drain W/9 Adjustable Tractor Grate with Stainless Steel Ballast Guard

MIFAB® F1840 Series lacquered cast iron planting area drain with anchor flange, cast iron membrane clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, stainless steel ballast guard, and standard 1” (25) thick, 9” (229) round, (specify material finish) tractor grate.
Specifikim
  • SKU: F1842, F1843, F1844, F1845, F1846
Specifikime teknike
  • Referencë unikef1840-planting-drain-w-9-adjustable-tractor-grate-with-stainless-steel-ballast-guard
  • Familja e produkteveDrains
  • Grupi i produkteveFloor and Area Drains » Podium/Overflow/Planter
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-02-26
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorCast iron
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Kullim
  • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 PërshkrimDrainage equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-39 29 11
  • OmniClass TitleWaste Water Drains