FS1530 Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 8″ x 4″ x 4″
MIFAB

FS1530 Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 8″ x 4″ x 4″

MIFAB® FS1530 Series 8” x 4” x 4” deep cast iron floor area and indirect sanitary waste drain complete with white acid resistant porcelain enamel coated interior and loose set grate. Anti-splash aluminum dome strainer included.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeFS1530
  • Familja e produkteveDrains
  • Grupi i produkteveFloor and Area Drains » Catch Basins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-05-14
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Të tjera
  • Uniclass 2015 CodeAc_35
  • Uniclass 2015 PërshkrimMedical, health, welfare and sanitary activities
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste