Thermally Improved Aluminum 780 Series Skylight, 2' 0" to 4' 0" Glass Length, 1' 6" to 4' 0" Glass Width
Të arkivuara

Thermally Improved Aluminum 780 Series Skylight, 2' 0" to 4' 0" Glass Length, 1' 6" to 4' 0" Glass Width

Let the light pour in from the sky. Milgard thermally improved aluminum skylight comes in fixed and operable models. Milgard strong, durable aluminum frames will not rot, peel or require paint. Excellent alternative to plastic skylights, which may degrade over time. Can't you just feel the sunshine?
Specifikim
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Specifikime teknike
  • Referencë unikemilgard-715
  • Familja e produkteveMetal-Framed Skylights
  • Grupi i produkteveThermally Improved Aluminum
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-17
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDritare - Çati prej xhami
  • IFC classificationDerë
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors