Ballota System Dubbel Pergola
Ballota System Dubbel Pergola
Ballota System Dubbel Pergola
Ballota System Dubbel Pergola

    Ballota System Dubbel Pergola

    TEMPOS
    Specifikime teknike
    • Referencë unike5004M-S
    • Familja e produkteveTEMPOS
    • Grupi i produkteveShelters
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-05-08
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)2500
    • Gjerësia (mm)5200
    • Thellësia (mm)2700
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPowder coated steel
    • Weight Net (kg)500
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPeizazh - Ambjent i jashtëm
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 PërshkrimFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Danimarkë
    Norvegji
    Suedi
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit