Havn x SMALL Jade Bänk
Havn x SMALL Jade Bänk
Havn x SMALL Jade Bänk
Havn x SMALL Jade Bänk
Havn x SMALL Jade Bänk
Havn x SMALL Jade Bänk
Havn x SMALL Jade Bänk
Havn x SMALL Jade Bänk
Havn x SMALL Jade Bänk
Havn x SMALL Jade Bänk

    Havn x SMALL Jade Bänk

    SMALLrevolution
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSR4000-S
    • Familja e produkteveSMALLrevolution
    • Grupi i produkteveBenches
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-05-08
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)450
    • Gjerësia (mm)1600
    • Thellësia (mm)400
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Weight Net (kg)25
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPeizazh - Ambjent i jashtëm
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 PërshkrimFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Danimarkë
    Norvegji
    Suedi
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit