INXX II Concealed shower system wall
INXX II Concealed shower system wall
INXX II Concealed shower system wall
INXX II Concealed shower system wall
INXX II Concealed shower system wall

    INXX II Concealed shower system wall

    MORA INXX II shower system wall

    Sleek, discreet and exceptionally good-looking, the INXX II sets new standards for integrated shower systems. With no visible screws, it sits almost seamlessly on the wall for a clean aesthetic. Mora’s leading technology and quality ensure a showering experience beyond compare.


    INXX II is an elegant, timeless collection in a palette of carefully selected colours. Offering a combination of high quality, sober design and outstanding comfort, this is the ultimate collection.

    Chrome: Articlenumber  275000  RSK 8295045  NRF 4290547

    Matte black: Articlenumber  275000.12  RSK 8295046  NRF 4290548

    Polished brass: Articlenumber  275000.60 RSK 8295047  NRF 4290549

    Brushed brass: Articlenumber  271900.62 RSK 8290548  NRF 4290551




    Specifikim
    • PROPERTIES

      • Thermostatic mixer with reversible headwork
      • Safety stop at 38°C
      • Ceramic headwork
      • Handle in metal
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
      • Safety box in stainless steel
      • Chrome-plated hose 1500 mm
      • Shower head Ø300 mm
      • Hand shower Ø90 mm
      • With Easy-Clean anti-limescale system
      • Build-in depth (min. 75 mm - max. 105 mm)

        Consist of following article number:
      • 275030 concealed thermostatic mixer
      • 275040 safety box for thermostatic mixer
      • 275060 cover plate and handle for temperature and flow
      • 275400 shower pipe 400 mm for wall mounted
      • 275415 hand shower holder with water outlet
      • 209575 hand shower Ø90 mm
      • 130348 shower head Ø300 mm
      • S600198 shower hose 1500 mm
    Specifikime teknike
    • Referencë unike275000XX
    • Familja e produkteveShower System Concealed
    • Grupi i produkteveMORA INXX II
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-11-21
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorKromit
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)12.79
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC011327
    • Emri ETIMBuilt-in mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Åland Islands
    Andorra
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Jersey
    Kroacia
    Letoni
    Liechtenstein
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Moldovë
    Monaco
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San Marino
    Serbia
    Shqipëri
    Sllovenia
    Slovakia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Switzerland
    Ukrainë
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit