MARE I Medium, bathtub
MARE I Medium, bathtub
MARE I Medium, bathtub

    MARE I Medium, bathtub

    The calming Mare range, meaning ocean in Latin. Freestanding baths in premium acrylic with a lighter edge thickness. Clean lines and easy curves combine with function and convenience.

    Stillness is the word that springs to mind with the Mare I. Its contemporary, freestanding form is as much a work of art as it is a place to relax. A symmetrical bath, with a centre plug and modern 3 cm thick edge, it comes in two sizes, with an overflow that’s been designed to minimise water staining. 

    Article number: 951102

    Specifikim
      • Freestanding bath
      • Acrylic
      • Double ended - for bathing comfort at both sides
      • Weight: 47 kg
      • Volume: 250 l
      • Pre installed white waste
      • Discrete integrated overflow
    Specifikime teknike
    • Referencë unike951102
    • Familja e produkteveX Collection
    • Grupi i produkteveWash Basin
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-05-23
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)600
    • Gjerësia (mm)812
    • Thellësia (mm)1676
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAkrilon
    • Materiali dytësorAkrilon
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëPoloni
    • Weight Net (kg)47
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Uniclass 2015 CodeAc_35_80_07
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathing
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeE1090
    • CSI UniFormat II TitleOther Equipment

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Andorrë
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San-Marino
    Serbi
    Shqipëri
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër