MARE III, bathtub
MARE III, bathtub
MARE III, bathtub
MARE III, bathtub

    MARE III, bathtub

    The calming Mare range, meaning ocean in Latin. Freestanding baths in premium acrylic with a lighter edge thickness. Clean lines and easy curves combine with function and convenience.

    A classically-inspired freestanding bath, Mare III stands on chromed ‘lions feet’ with a steeper drop at one end to allow easy showering, while the other lets you relax and bathe in comfort. A beautiful, chromed overflow gives added protection against overspills.

    Article number: 951103

    Specifikim
      • Freestanding bath
      • Acrylic
      • Single ended 
      • Weight: 34 kg
      • Volume: 180 l
      • Overflow
    Specifikime teknike
    • Referencë unike951103
    • Familja e produkteveX Collection
    • Grupi i produkteveWash Basin
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-05-23
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)800
    • Gjerësia (mm)730
    • Thellësia (mm)1700
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAkrilon
    • Materiali dytësorAkrilon
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëPoloni
    • Weight Net (kg)34
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Uniclass 2015 CodeAc_35_80_07
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathing
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeE1090
    • CSI UniFormat II TitleOther Equipment

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Andorrë
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San-Marino
    Serbi
    Shqipëri
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër