LAVA I Wash basin
LAVA I Wash basin

    LAVA I Wash basin

    Easy styling, generous proportions, and freestanding lines meet in a range of timeless basins.

    An attractive round freestanding basin that can be styled into modern or more classic bathrooms. Made from a mineral composite material that feels welcoming and tactile.

    Article number: 952001

    Specifikim
      • Ø 420 mm
      • Mineral composite (Dolomite)
      • Weight: 5 kg
      • Heigth: 160 mm
    Specifikime teknike
    • Referencë unike952001
    • Familja e produkteveX Collection
    • Grupi i produkteveBasin
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-06-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)160
    • Gjerësia (mm)420
    • Thellësia (mm)420
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorComposite
    • Materiali dytësorComposite
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëPoloni
    • Weight Net (kg)5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom furniture
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeE1090
    • CSI UniFormat II TitleOther Equipment