LAVA III Wash basin - medium
LAVA III Wash basin - medium
LAVA III Wash basin - medium

    LAVA III Wash basin - medium

    Easy styling, generous proportions, and freestanding lines meet in a range of timeless wash basins.

    A generous, low-profile design that opens up your vanity area and lets it breathe. Made from our tactile and durable mineral composite, with a thick rim for added presence.

    Article number: 952007

    Specifikim
      • Mineral composite
      • With bastin waste
      • Width: 600 mm
      • Depth: 350 mm
      • Height: 171 mm
      • Weight: 11 kg
    Specifikime teknike
    • Referencë unike952007
    • Familja e produkteveX Collection
    • Grupi i produkteveBasin
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-01-10
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)171
    • Gjerësia (mm)600
    • Thellësia (mm)350
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorComposite
    • Materiali dytësorComposite
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëPoloni
    • Weight Net (kg)11
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom furniture
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeE1090
    • CSI UniFormat II TitleOther Equipment