Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste

    Push down-waste

    The push down-wastes are available in the same colours as the INXX II basin mixers – chrome, matt black, matt grey, polished brass and brushed brass and also black (pvd), polished brass and copper, rustic and raw look.

    Chrome art.no: S600142 RSK 8560136 NRF 4294655 LVI 6561209 

    Black (pvd) art.no: S600142.11  RSK 8560137 NRF 4294194 LVI 6561211    

    Matte black art.no: S600142.12 RSK 8560139 NRF 4290482 LVI 6561212 

    Polished Copper art.no: S600142.14 RSK 8560140 NRF 4294623 LVI 6561213 

    Champagne art.no: S600142.16 RSK 8560141 NRF 4294624 LVI 6561214 

    Matte white art.no: S600142.22 RSK 8560142 NRF 4290483 LVI 6561215 

    Rustic art.no: S600142.25 RSK 8560143 NRF 4294656 

    Matte grey art.no: S600142.44 RSK 8560144 NRF 4290484     

    Polished brass art.no: S600142.60 RSK 8560145 NRF 4290485 LVI 6561216 

    Brushed brass art.no. S600142.62 RSK 8560147 NRF 4290486 LVI 6561217 

    Raw art.no: S600142.66 RSK 8560148 NRF 4294657

    Specifikim
      • With spillway overflow 
      • Mounting depth under the basin: 39 mm

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeS600142
    • Familja e produktevePush down-waste
    • Grupi i produktevePush down-waste
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-10-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)103
    • Gjerësia (mm)74
    • Thellësia (mm)86
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorKromit
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)0.36
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationValvul
    • Kodi ETIMEG017210
    • Emri ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Emrin UNSPSCValves
    • UNSPSC code401416
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves