AF-50HI MULLION-TRANSOM CURTAIN WALL
Morad

AF-50HI MULLION-TRANSOM CURTAIN WALL

The AF-50 Mullion-Transom Curtain Wall system by Morad guarantees an excellent visual effect and outstanding protection against weather conditions. The flexibility of the system allows the construction of concave and convex walls, corner segments, as well as horizontal and vertical angled parts.

This allows for the creation of various structures, ranging from typical curtain walls to large glazed surfaces mounted to existing buildings or specially prepared spatial steel structures. Thanks to the large drainage channels in the mullions, the system performs excellently as a roof structure, skylight, and even a winter garden.

Specifikim
    • Thermal Insulation Coefficient: Uw = 0.9 W/(m²K)
    • Acoustic Insulation Index: Rw = 32dB
    • Wind Load Resistance: 2000 Pa
    • Waterproof: RE 1200
Specifikime teknike
  • Referencë unikeAF-50HI-mullion-transom-curtain-wall
  • Familja e produkteveFacade systems
  • Grupi i produkteveAF-50HI
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-05-19
  • Numri i botimit1
  • Thellësia (mm)50
Të ngjashme
  • Projektuar nëPoloni
  • Prodhuar nëPoloni
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMuret - Muret e Perdes
  • IFC classificationMuri i perdeve
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
  • Uniclass 2015 PërshkrimCurtain walling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEntrances, Storefronts, and Curtain Walls
  • OmniClass Number23-13 33 27
  • OmniClass TitleGlazed Facade and Roof Structures

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia North America Africa
Andorrë
Afganistan
Bahamas
Algjeri
Austri
Arabia Saudite
Grenlandë
Egjipt
Belgjikë
Armeni
Haiti
Kenia
Bjellorusi
Azerbaixhan
Kanadë
Libi
Bosnjë dhe Hercegovinë
Emiratet e Bashkuara Arabe
Kubë
Marok
Bulgari
Gjeorgji
Republika Domenikane
Tunizi
Danimarkë
Irak
Shtetet e Bashkuara
Estoni
Iran
Xhamaika
Finlandë
Jemen
Francë
Jordani
Gërnzi
Katar
Gjermani
Kazahstan
Gjibraltar
Kinë
Greqi
Kirgistan
Holandë
Kuveit
Hungari
Mongoli
Irlandë
Oman
Ishujt Alandë
Pakistan
Ishujt Faroe
Siria
Ishulli i Njeriut
Taxhikistan
Islandë
Turkmenistan
Itali
Turqi
Kroacia
Uzbekistan
Letoni
Lihtenshtajn
Lituani
Luksemburg
Mali i Zi
Maltë
Maqedonia e Veriut
Mbretëria e Bashkuar
Moldovë
Monako
Norvegji
Poloni
Portugali
Qipro
Qyteti i Vatikanit
Republika Çeke
Rumani
Rusi
San-Marino
Serbi
Shqipëri
Sllovaki
Sllovenia
Spanjë
Suedi
Svalbard dhe Jan Mayen
Ukrainë
Xhersej
Zvicër