BC-92S R 2 1/2

BC-92S R 2 1/2

Motobombas centrífugas monoestágio para aplicações residenciais e prediais.

Specifikim
  • Aplicações Gerais

    • Residências
    • Chácaras
    • Abastecimento predial
    • Agricultura
    • Indústrias

    Detalhes Técnicos do Produto

    • Linha S: motobomba sem intermediário
    • Bocais com rosca BSP
    • Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15
    • Rotor fechado de alumínio
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    • Motor elétrico IP-21 com flange incorporada, 2 polos, 60 Hz (BC-92 S)
    • Modelos BC-92 R 2 1/2: bocais roscados

    Opções

    • Modelos BC-92 S
    • Mancalizada
    • Modelos BC-92 T
    • Rotor de bronze e selo mecânico de Viton®
    • Selo mecânico: EPDM, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício, outros sob consulta - Para rotor de bronze
    • Motor elétrico IP-55, 2 polos, 60 Hz, eixo de aço inox AISI-316 e isolamento classe F

    Importante

    • Temperatura máxima do líquido bombeado: 70 °C.
    • Para bombeamento de água acima de 70 °C utilize BC-92 T, com rotor de bronze e selo mecânico de Viton®.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeBC-92-S-R-2-1_2
  • Familja e produkteveMotombas de Superfície
  • Grupi i produkteveCentrífugas Monoestágio
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-01-29
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëBrazil
  • Prodhuar nëBrazil
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Pompë

Rajoni i disponueshëm

North America South America
Anguilla
Argjentinë
Antigua dhe Barbuda
Bolivi
Aruba
Brazil
Bahamas
Ekuador
Barbados
Guiana franceze
Belize
Guyana
Bermuda
Ishujt Falkland (Islas Malvinas)
Dominica
Kili
El Salvador
Kolumbi
Grenada
Paraguaj
Grenlandë
Peru
Guadeloupe
Suriname
Guatemala
Uruguay
Haiti
Venezuela
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinique
Meksikë
Montserrat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Saint-Barthélemy
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint Maarten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit