MSA-21
MSA-21

    MSA-21

    Motobombas para líquidos com sólidos em suspensão, conforme tamanho especificado na tabela.

    Specifikim
    • Aplicações Gerais

      • Bombeamento de efluentes não fibrosos
      • Drenagem de águas servidas e pluviais
      • Irrigação
      • Fontes e cascatas
      • Cabines de pintura
      • Indústrias

      Detalhes Técnicos do Produto Padrão

      • Bocais com rosca BSP
      • Caracol da bomba de ferro fundido GG-20
      • Intermediário de ferro fundido GG-15
      • Rotor semiaberto de ferro fundido nodular
      • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
      • Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz
      • Modelo R: bocais roscados
      • Modelo F: bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1

      Opções

      • Selo mecânico: EPDM, Viton®, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício, outros sob consulta
      • Somente a bomba, sem flanges de sucção e recalque

      Importante

      • Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica para especificação dos materiais.
      • Para bombeamento de água acima de 70°C, utilize selo mecânico de Viton®.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikemsa-21
    • Familja e produkteveMotombas de Superfície
    • Grupi i produkteveCentrífugas Monoestágio
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-06-10
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Projektuar nëBrazil
    • Prodhuar nëBrazil
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Pompë

    Rajoni i disponueshëm

    North America South America
    Anguilla
    Argjentinë
    Antigua dhe Barbuda
    Bolivi
    Aruba
    Brazil
    Bahamas
    Ekuador
    Barbados
    Guiana franceze
    Belize
    Guyana
    Bermuda
    Ishujt Falkland (Islas Malvinas)
    Dominica
    Kili
    El Salvador
    Kolumbi
    Grenada
    Paraguaj
    Grenlandë
    Peru
    Guadeloupe
    Suriname
    Guatemala
    Uruguay
    Haiti
    Venezuela
    Honduras
    Ishujt e Virgjër Britanikë
    Ishujt e Virgjër të SHBA
    Ishujt Kajman
    Kanadë
    Karaibe Holandë
    Kolektiviteti i Shën Martinit
    Kosta Rika
    Kubë
    Kuraçao
    Martinique
    Meksikë
    Montserrat
    Nikaragua
    Panama
    Porto Riko
    Republika Domenikane
    Saint-Barthélemy
    Shën Kitts dhe Nevis
    Shën Lucia
    Shën Pierre dhe Miquelon
    Shën Vincent dhe Grenadinet
    Shtetet e Bashkuara
    Sint Maarten
    Trinidad dhe Tobago
    Turks dhe Caicos Islands
    Xhamaika
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit