Class 250 Cast Iron Globe Body Silent Check Valves - 107MAT

Class 250 Cast Iron Globe Body Silent Check Valves - 107MAT

Designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Used extensively in pump suction and discharge.

Specifikim
  • Lead Free* Models Available

    2 to 30 in. (50 to 750mm)

Specifikime teknike
  • Referencë unike107MAT-Silent-Check-Valves
  • Familja e produkteveSpecialty Products
  • Grupi i produkteveSilent Check Valves
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-03-10
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorCast iron
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Valvul
  • IFC classificationValvul
  • Emrin UNSPSCBall check valves
  • UNSPSC code40141618
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 PërshkrimCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65
  • CSI MasterFormat 2014 TitleValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClass Number23-27 31 19
  • OmniClass TitleCheck Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING