Class 125 Cast Iron Screwed End Simplex Basket Strainers - 125

Class 125 Cast Iron Screwed End Simplex Basket Strainers - 125

Designed for large capacity straining on cooling water, seawater, hot water systems and other similar applications. This series features quick-opening knobs to minimize service time.
Specifikim
  • 3/8 to 3 in. (10 to 80mm)
Specifikime teknike
  • Referencë unike6194
  • Familja e produkteveStrainers
  • Grupi i produkteveBasket Strainers - Simplex
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-05-04
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorCast iron
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Të tjera
  • IFC classificationFiltër
  • Emrin UNSPSCFilters
  • UNSPSC code401615
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 55 29
  • OmniClass TitleLiquid Strainers