VGR Valve
Nacobre

VGR Valve

4.2 nga 5 yje4.2(17 vlerësime)
Threaded globe valve.
Specifikim
    • Maximum operating pressure: 7.0 kg / cm2 (100PSI)
    • Applications: Water, Domestic use
    • Connection: Thread for NPT female tube
    • VGR - 13: ½” (13 mm)
    • VGR - 19: ¾” (19 mm)
Specifikime teknike
  • Referencë unikevgr
  • Familja e produkteveNacobre Construcción
  • Grupi i produkteveVálvulas
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-06-04
  • Numri i botimit2
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëMeksikë
  • Prodhuar nëMeksikë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Valvul
  • IFC classificationValvul
  • Emrin UNSPSCValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54
  • Uniclass 2015 PërshkrimValve products
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGeneral-Duty Valves for Plumbing Piping
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD2020
  • CSI UniFormat II TitleDomestic Water Distribution

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Meksikë
Shtetet e Bashkuara