Visit 036
Visit 036

    Visit 036

    4.5 nga 5 yje4.5(6 vlerësime)
    Visit is a big wooden wall hook for whatever needs to be hung up. Designed primarily to go along with the Kompis stool, Visit is a versatile utility product. Mix it up or place it in strict rows to give any wall a new function and look.
    Specifikim
    • Produced in birch FSC 100% and is available in clear lacquer or as stained.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikevisit-036
    • Familja e produkteveVisit
    • Grupi i produkteveHook
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-12-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1250
    • Gjerësia (mm)450
    • Thellësia (mm)850
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëLituani
    • Weight Net (kg)0.1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Grepa & Varëse rrobash
    • IFC classificationMobilje